Adapterlemez szorítóelemekhez acél 21427-925
- Tartozékok szorítóelemekhez
Mennyiségi egység
17,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Adapterlemez
Kivitel 1
szorítóelemekhez
Alaptest
anyaga
acél
S=Vastagság
4
A
20
A1
20
B1
70
D
alábbi csavarhoz
M6
L3
30
Méret
25
UNSPSC Code
31171513
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
Acél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
A használt vezetőkocsi típusától függően a magasságkiegyenlítéshez szükség lehet adapterlemezre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.