text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alaplap
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
150
H=Magasság
20
L=Hossz
290
B1
130
D
10
H1
18
L1
265
L2
240
L4
130
UNSPSC Code
31171522
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
A mindenkori méretben megfelelő a következőkhöz: 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 és 21190.
Rajzi hivatkozás
Minden süllyesztés a DIN 974-1 szabvány szerint (D), minden M menetes furat (D).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought