Pozicionáló körasztal szorítófunkcióval alumínium 21160-251
- Végütköző nélkül az állítási út 360°
- Önzáró és edzett orsó
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
- Karbantartásmentes
Sales unit
1 162,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Pozicionáló körasztal
Kivitel 1
szorítófunkcióval
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
D2=Külső átmérő
150
H=Magasság
75
D
51
D1
46
D3
130
D4
40
D6
10,2
F1
N
1000
F2
N
1000
F3
N
500
H1
35
H2
18
H3
12
L
134
L1
53
L2
80
L3
130
M1
Nm
10
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Alaptest és körasztal, alumíniumötvözet, eloxált.
Orsó, acél, betétben edzett.
Csúszócsapágyas orsócsapágyazás, karbantartást nem igényel.
Orsó, acél, betétben edzett.
Csúszócsapágyas orsócsapágyazás, karbantartást nem igényel.
Kivitel
Forgástengely radális játéka < 0,015 mm.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
További információk
Az állítási út 360°, végütköző nélkül.
A skálabeosztás 10 osztásvonalat tartalmaz.
Áttételi arány:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
A 21160-251 rendelési számú cikk két szorítókar segítségével tengelyirányban a házhoz, és átállítás ellen rögzíthető. Az M1 forgatónyomaték 30 Nm-re növekszik a szorítókarok egyenként max. 2,5 Nm meghúzási nyomatékkal történő meghúzásával. A szorítókarokat a forgatógomb működtetése előtt oldani kell, különben fennáll a hajtómű károsodásának veszélye.
A 21160-08 és 21160-12 cikkek a 21161-11 forgóasztal rögzítővel a forgóasztal házához rögzíthetők, és így biztosíthatók a nem szándékos átállítás ellen.
A skálabeosztás 10 osztásvonalat tartalmaz.
Áttételi arány:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
A 21160-251 rendelési számú cikk két szorítókar segítségével tengelyirányban a házhoz, és átállítás ellen rögzíthető. Az M1 forgatónyomaték 30 Nm-re növekszik a szorítókarok egyenként max. 2,5 Nm meghúzási nyomatékkal történő meghúzásával. A szorítókarokat a forgatógomb működtetése előtt oldani kell, különben fennáll a hajtómű károsodásának veszélye.
A 21160-08 és 21160-12 cikkek a 21161-11 forgóasztal rögzítővel a forgóasztal házához rögzíthetők, és így biztosíthatók a nem szándékos átállítás ellen.
Rajzi hivatkozás
1) Hely a szorítókarnak.
Minden süllyesztés a DIN 74-Bm (D6) szerint.
Minden süllyesztés a DIN 74-Bm (D6) szerint.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.