{"product":{"productId":"agid.36770","price":318.62,"name":"Pozicionáló körasztalok"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest és körasztal, alumíniumötvözet, eloxált.
Orsó, acél, betétben edzett.
Csúszócsapágyas orsócsapágyazás, karbantartást nem igényel.
Orsó, acél, betétben edzett.
Csúszócsapágyas orsócsapágyazás, karbantartást nem igényel.
Kivitel
Forgástengely radális játéka < 0,015 mm.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest és körasztal, alumíniumötvözet, eloxált.
Orsó, acél, betétben edzett.
Csúszócsapágyas orsócsapágyazás, karbantartást nem igényel.
Orsó, acél, betétben edzett.
Csúszócsapágyas orsócsapágyazás, karbantartást nem igényel.
Kivitel
Forgástengely radális játéka < 0,015 mm.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
További információk
Az állítási út 360°, végütköző nélkül.
A skálabeosztás 10 osztásvonalat tartalmaz.
Áttételi arány:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
A 21160-251 rendelési számú cikk két szorítókar segítségével tengelyirányban a házhoz, és átállítás ellen rögzíthető. Az M1 forgatónyomaték 30 Nm-re növekszik a szorítókarok egyenként max. 2,5 Nm meghúzási nyomatékkal történő meghúzásával. A szorítókarokat a forgatógomb működtetése előtt oldani kell, különben fennáll a hajtómű károsodásának veszélye.
A 21160-08 és 21160-12 cikkek a 21161-11 forgóasztal rögzítővel a forgóasztal házához rögzíthetők, és így biztosíthatók a nem szándékos átállítás ellen.
A skálabeosztás 10 osztásvonalat tartalmaz.
Áttételi arány:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1
A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
A 21160-251 rendelési számú cikk két szorítókar segítségével tengelyirányban a házhoz, és átállítás ellen rögzíthető. Az M1 forgatónyomaték 30 Nm-re növekszik a szorítókarok egyenként max. 2,5 Nm meghúzási nyomatékkal történő meghúzásával. A szorítókarokat a forgatógomb működtetése előtt oldani kell, különben fennáll a hajtómű károsodásának veszélye.
A 21160-08 és 21160-12 cikkek a 21161-11 forgóasztal rögzítővel a forgóasztal házához rögzíthetők, és így biztosíthatók a nem szándékos átállítás ellen.
Rajzi hivatkozás
1) Hely a szorítókarnak.
Minden süllyesztés a DIN 74-Bm (D6) szerint.
Minden süllyesztés a DIN 74-Bm (D6) szerint.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.