text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló körasztal
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
D2=Külső átmérő
150
H=Magasság
75
D
51
D1
46
D3
130
D4
40
D6
10,2
F1 N
1000
F2 N
1000
F3 N
500
H1
35
H2
18
H3
12
L
134
L1
53
L2
80
L3
130
M1 Nm
10
UNSPSC Code
31171519
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alaptest és körasztal, alumíniumötvözet, eloxált.
Orsó, acél, betétben edzett.
Csúszócsapágyas orsócsapágyazás, karbantartást nem igényel.
Kivitel
Forgástengely radális játéka < 0,015 mm.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
További információk
Az állítási út 360°, végütköző nélkül.
A skálabeosztás 10 osztásvonalat tartalmaz.
Áttételi arány:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-251 = 50:1

A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.

A 21160-251 rendelési számú cikk két szorítókar segítségével tengelyirányban a házhoz, és átállítás ellen rögzíthető. Az M1 forgatónyomaték 30 Nm-re növekszik a szorítókarok egyenként max. 2,5 Nm meghúzási nyomatékkal történő meghúzásával. A szorítókarokat a forgatógomb működtetése előtt oldani kell, különben fennáll a hajtómű károsodásának veszélye.

A 21160-08 és 21160-12 cikkek a 21161-11 forgóasztal rögzítővel a forgóasztal házához rögzíthetők, és így biztosíthatók a nem szándékos átállítás ellen.
Rajzi hivatkozás
1) Hely a szorítókarnak.

Minden süllyesztés a DIN 74-Bm (D6) szerint.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak