Pozicionáló körasztal szorítófunkcióval alumínium 21161-10-251
- Végütköző nélkül az állítási út 360°
- Önzáró és edzett orsó
- Az elfordulási szög közvetlenül megjelenik az LCD kijelzőn
- Karbantartásmentes
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
Mennyiségi egység
1 524,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló körasztal
Kivitel 1
szorítófunkcióval
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
D2=Külső átmérő
150
H=Magasság
75
D
51
D1
46
D3
130
D4
40
D6
10,2
F1
N
1000
F2
N
1000
F3
N
500
H1
35
H2
18
H3
12
L
134
L1
53
L2
80
L3
130
M1
Nm
10
UNSPSC Code
31171519
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alaptest és körasztal, alumíniumötvözet, eloxált.
Orsó, acél, betétben edzett.
Orsócsapágyazás siklócsapoágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Orsó, acél, betétben edzett.
Orsócsapágyazás siklócsapoágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
Forgástengely radális játéka < 0,015 mm.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
További információk
Az állítási út 360°, végütköző nélkül.
A helyzetkijelző 0,1°-os lépésekben számlál az óramutató járásával egyező irányban. Az elfordulás szöge közvetlenül a nagy LCD-kijelzőn látható. A körasztal eközben az óramutató járásával ellentétes irányban mozog. A visszaállítás, a láncméret és az eltolás beállításai a billentyűzet segítségével végezhetők el.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
Áttételi arány:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-251 = 50:1
A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
A 21160-251 rendelési számú cikk két szorítókar segítségével tengelyirányban a házhoz, és átállítás ellen rögzíthető. Az M1 forgatónyomaték 30 Nm-re növekszik a szorítókarok egyenként max. 2,5 Nm meghúzási nyomatékkal történő meghúzásával. A szorítókarokat a forgatógomb működtetése előtt oldani kell, különben fennáll a hajtómű károsodásának veszélye.
A 21161-10-08 és 21161-10-12 cikkek a 21161-11 forgóasztal rögzítővel a forgóasztal házához rögzíthetők, és így biztosíthatók a nem szándékos átállítás ellen.
A helyzetkijelző 0,1°-os lépésekben számlál az óramutató járásával egyező irányban. Az elfordulás szöge közvetlenül a nagy LCD-kijelzőn látható. A körasztal eközben az óramutató járásával ellentétes irányban mozog. A visszaállítás, a láncméret és az eltolás beállításai a billentyűzet segítségével végezhetők el.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
Áttételi arány:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-251 = 50:1
A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
A 21160-251 rendelési számú cikk két szorítókar segítségével tengelyirányban a házhoz, és átállítás ellen rögzíthető. Az M1 forgatónyomaték 30 Nm-re növekszik a szorítókarok egyenként max. 2,5 Nm meghúzási nyomatékkal történő meghúzásával. A szorítókarokat a forgatógomb működtetése előtt oldani kell, különben fennáll a hajtómű károsodásának veszélye.
A 21161-10-08 és 21161-10-12 cikkek a 21161-11 forgóasztal rögzítővel a forgóasztal házához rögzíthetők, és így biztosíthatók a nem szándékos átállítás ellen.
Rajzi hivatkozás
1) A szorítókar helyigénye
A helyzetkijelző beépítési helyzete:
a) felül (standard)
b) jobbra
c) alul
d) balra
Összes süllyeszték a DIN 74-Bm szerint (D6)
A helyzetkijelző beépítési helyzete:
a) felül (standard)
b) jobbra
c) alul
d) balra
Összes süllyeszték a DIN 74-Bm szerint (D6)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.