text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alaptest és körasztal, alumíniumötvözet, eloxált.
Orsó, acél, betétben edzett.
Orsócsapágyazás siklócsapoágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
Forgástengely radális játéka < 0,015 mm.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
További információk
Az állítási út 360°, végütköző nélkül.
A helyzetkijelző 0,1°-os lépésekben számlál az óramutató járásával egyező irányban. Az elfordulás szöge közvetlenül a nagy LCD-kijelzőn látható. A körasztal eközben az óramutató járásával ellentétes irányban mozog. A visszaállítás, a láncméret és az eltolás beállításai a billentyűzet segítségével végezhetők el.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.

Áttételi arány:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-251 = 50:1

A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.

A 21160-251 rendelési számú cikk két szorítókar segítségével tengelyirányban a házhoz, és átállítás ellen rögzíthető. Az M1 forgatónyomaték 30 Nm-re növekszik a szorítókarok egyenként max. 2,5 Nm meghúzási nyomatékkal történő meghúzásával. A szorítókarokat a forgatógomb működtetése előtt oldani kell, különben fennáll a hajtómű károsodásának veszélye.

A 21161-10-08 és 21161-10-12 cikkek a 21161-11 forgóasztal rögzítővel a forgóasztal házához rögzíthetők, és így biztosíthatók a nem szándékos átállítás ellen.
Rajzi hivatkozás
1) A szorítókar helyigénye

A helyzetkijelző beépítési helyzete:
a) felül (standard)
b) jobbra
c) alul
d) balra

Összes süllyeszték a DIN 74-Bm szerint (D6)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak