Pozicionáló körasztal elektronikus helyzetkijelzővel alumínium 21161-10-25
- Végütköző nélkül az állítási út 360°
- Önzáró és edzett orsó
- Az elfordulási szög közvetlenül megjelenik az LCD kijelzőn
- Karbantartásmentes
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
Mennyiségi egység
1 446,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló körasztal
Kivitel 1
elektronikus helyzetkijelzővel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
D2=Átmérő
150
D3=Furattávolság
130
D
51
D1
46
D4
40
D6
10,4
F1
N
1000
F2
N
1000
F3
N
500
H
75
H1
35
H2
18
H3
12
L
161
L1
53
L2
80
L3
130
M1
Nm
10
UN-sz.
UN 3091
UNSPSC Code
31171519
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alaptest és körasztal, alumíniumötvözet, eloxált.
Orsó, acél, betétben edzett.
Orsócsapágyazás siklócsapoágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Orsó, acél, betétben edzett.
Orsócsapágyazás siklócsapoágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
Forgástengely radális játéka < 0,015 mm.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
További információk
Az állítási út 360°, végütköző nélkül.
A helyzetkijelző 0,1°-os lépésekben számlál az óramutató járásával egyező irányban. Az elfordulás szöge közvetlenül a nagy LCD-kijelzőn látható. A körasztal eközben az óramutató járásával ellentétes irányban mozog. A visszaállítás, a láncméret és az eltolás beállításai a billentyűzet segítségével végezhetők el.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
Áttételi arány:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-251 = 50:1
A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
A 21160-251 rendelési számú cikk két szorítókar segítségével tengelyirányban a házhoz, és átállítás ellen rögzíthető. Az M1 forgatónyomaték 30 Nm-re növekszik a szorítókarok egyenként max. 2,5 Nm meghúzási nyomatékkal történő meghúzásával. A szorítókarokat a forgatógomb működtetése előtt oldani kell, különben fennáll a hajtómű károsodásának veszélye.
A 21161-10-08 és 21161-10-12 cikkek a 21161-11 forgóasztal rögzítővel a forgóasztal házához rögzíthetők, és így biztosíthatók a nem szándékos átállítás ellen.
A helyzetkijelző 0,1°-os lépésekben számlál az óramutató járásával egyező irányban. Az elfordulás szöge közvetlenül a nagy LCD-kijelzőn látható. A körasztal eközben az óramutató járásával ellentétes irányban mozog. A visszaállítás, a láncméret és az eltolás beállításai a billentyűzet segítségével végezhetők el.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
Áttételi arány:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-251 = 50:1
A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
A 21160-251 rendelési számú cikk két szorítókar segítségével tengelyirányban a házhoz, és átállítás ellen rögzíthető. Az M1 forgatónyomaték 30 Nm-re növekszik a szorítókarok egyenként max. 2,5 Nm meghúzási nyomatékkal történő meghúzásával. A szorítókarokat a forgatógomb működtetése előtt oldani kell, különben fennáll a hajtómű károsodásának veszélye.
A 21161-10-08 és 21161-10-12 cikkek a 21161-11 forgóasztal rögzítővel a forgóasztal házához rögzíthetők, és így biztosíthatók a nem szándékos átállítás ellen.
Rajzi hivatkozás
1) A szorítókar helyigénye
A helyzetkijelző beépítési helyzete:
a) felül (standard)
b) jobbra
c) alul
d) balra
Összes süllyeszték a DIN 74-Bm szerint (D6)
A helyzetkijelző beépítési helyzete:
a) felül (standard)
b) jobbra
c) alul
d) balra
Összes süllyeszték a DIN 74-Bm szerint (D6)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.