Forgótárcsa alumínium 21150-08
- 360°-ban forgatható
- 90°-os lépcsőkben bereteszelődik
- 2°-os pontosságú skála a szögbeállításhoz
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
Sales unit
151,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Forgótárcsa
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nemesacél
D=külső átmérő
54
H=Magasság
20
D1
16
D2
36
D3
8
D4
4
F1
N
100
F2
N
70
F3
N
100
H1
13,5
H2
20,5
M1
Nm
10
R
73
R1
56
UNSPSC Code
31171522
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Alumínium alaptest és forgótárcsa.
Acéltengely.
Acéltengely.
Kivitel
Eloxált alaptest és forgótárcsa.
További információk
A rögzítőkar kioldásával a forgótárcsa felcsavarható az alaptestre. 360°-kal elforgatható. A forgótárcsa 90°-onként (a 21150-25 esetében 45°-onként) kattan. A raszterezés egy rugós terhelésű golyóscsapágyból áll, amely egyszerűen eltávolítható.
A szögbeállításhoz egy 2°-os pontosságú skála használható.
A forgótárcsa a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
A szögbeállításhoz egy 2°-os pontosságú skála használható.
A forgótárcsa a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfurat az anya kipréseléséhez
2) A hatlapú anya DIN 934 (8X) kipréselhető M (D4)
3) Süllyesztés a DIN 974-1 szabvány szerint (D4)
2) A hatlapú anya DIN 934 (8X) kipréselhető M (D4)
3) Süllyesztés a DIN 974-1 szabvány szerint (D4)
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.