text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Függőleges tartó
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
75
H=Magasság
192
B1
60
B2
42,43
D
6,4
D1
M6
H1
180
H2
5,7
H4
8
H5
7,5
H6
165
L1
27
L2
36
L3
7
Méret
12
UNSPSC Code
31171519
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
A függőleges tartót a csavarozási felületre függőlegesen kell felszerelni.
Azonos méretű pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és minden más tartozékkal kombinálható.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought