text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Függőleges tartó
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
46
H=Magasság
129
B1
36
B2
25,46
D
4,2
D1
M4
H1
120
H2
4,7
H4
8
H5
6
H6
108
L1
23
L2
30
L3
4
Méret
8
UNSPSC Code
31171519
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
A függőleges tartót a csavarozási felületre függőlegesen kell felszerelni.
Azonos méretű pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és minden más tartozékkal kombinálható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought