Emelőasztal alumínium 21140-25
- Alkatrészek és részegységek magasságbeli pozícionálásához
- A skálafej elforgatásával az emlőasztal magassága kézzel állítható
- Emelőerő max. 700 N
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
- Önzáró orsó
Mennyiségi egység
1 093,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőasztal
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
150
H=Magasság
68
L=Hossz
347
B1
130
D
52
D1
46
D3
25
D4
M10
D5
10
F1
N
500
F2
N
700
H1
64
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
L1
290
L2
265
L3
130
L4
25
L5
18
Löket
S
25
Mx
Nm
50
My
Nm
50
Mz
Nm
100
UNSPSC Code
31171519
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Emelőasztal, csapágybakok és skálafej, alumínium ötvözet, eloxált. Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült. Orsó, nemesacél, hengerelt menet. Siklócsapágy-vezető, karbantartást nem igényel.
Kivitel
A megvezetés ismétlési pontossága kisebb, mint 0,05 mm. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
A géprészek és alkatrész-csoportok valamennyi fajtájának (pl. ütközők, érzékelők, végkapcsolók, asztalok, kamerák, egész alkatrész-csoportok stb.) magassági pozicionálásához. Az emelőasztal magassága a skálafej kézzel történő elfordításával állítható. A skálafej egy osztásvonala 0,1 mm-es emelésnek felel meg.
Az emelőasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
Az emelőasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.