Csuklós fej billentővasalat 30° alumínium 21170-12
- Gömbfogantyúval
- Saját tengelye körül 360°-ban elforgatható
- Különböző pozícionáló rendszerekhez
Mennyiségi egység
120,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
billentővasalat 30°
Kivitel 2
megszorítható
Alak
A
Alaktípus
belső hatszög kulcsnyílású csa
Alaptest
anyaga
alumínium
D=külső átmérő
75
H=Magasság
54
A
46
D1
24
D2
60
D3
M6
D4
6
F
N
2200
H1
23
H2
11
M
Nm
30
Rögzítőcsavarok
meghúzó nyomatéka
(Nm)
8,6
T
6,6
UNSPSC Code
27112301
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
Megfelelő a következőkhöz: 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 és 21180.
Rajzi hivatkozás
mindegyik (9x) mélyedés a DIN 974-1 szerint (D4),
mindegyik (9x) anya DIN 934 M szerint (D4)
A alak:
Az anyák kitolásával mélyedések keletkeznek a belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok számára.
Így mindkét rögzítési változat megvalósítható.
B alak:
A gyorsszorító készlettel a csuklós fej szerszám nélkül is kezelhető. A gyorsszorító készlet egy marokcsavarból és egy szorítókarból áll.
1) D3 szorítócsavar (2x)
2) szorítókar
3) marokcsavar
mindegyik (9x) anya DIN 934 M szerint (D4)
A alak:
Az anyák kitolásával mélyedések keletkeznek a belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok számára.
Így mindkét rögzítési változat megvalósítható.
B alak:
A gyorsszorító készlettel a csuklós fej szerszám nélkül is kezelhető. A gyorsszorító készlet egy marokcsavarból és egy szorítókarból áll.
1) D3 szorítócsavar (2x)
2) szorítókar
3) marokcsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.