{"product":{"productId":"agid.32831","price":79.43,"name":"Csuklós fejek, billentővasalat 30°-ban rögzíthető, A alak"},"currency":"EUR"}
- Gömbfogantyúval
- Saját tengelye körül 360°-ban elforgatható
- Különböző pozícionáló rendszerekhez
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
Megfelelő a következőkhöz: 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 és 21180.
Rajzi hivatkozás
mindegyik (9x) mélyedés a DIN 974-1 szerint (D4),
mindegyik (9x) anya DIN 934 M szerint (D4)
A alak:
Az anyák kitolásával mélyedések keletkeznek a belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok számára.
Így mindkét rögzítési változat megvalósítható.
B alak:
A gyorsszorító készlettel a csuklós fej szerszám nélkül is kezelhető. A gyorsszorító készlet egy marokcsavarból és egy szorítókarból áll.
1) D3 szorítócsavar (2x)
2) szorítókar
3) marokcsavar
mindegyik (9x) anya DIN 934 M szerint (D4)
A alak:
Az anyák kitolásával mélyedések keletkeznek a belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok számára.
Így mindkét rögzítési változat megvalósítható.
B alak:
A gyorsszorító készlettel a csuklós fej szerszám nélkül is kezelhető. A gyorsszorító készlet egy marokcsavarból és egy szorítókarból áll.
1) D3 szorítócsavar (2x)
2) szorítókar
3) marokcsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.