text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Elfordulási szög
Alaptest anyaga
alumínium
H=Magasság
36
B
12
D
11
D1
4,5
D2
M4
D3
M4
H1
18
H2
8
L
46
L1
36
UNSPSC Code
31171522
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
maratott és eloxált.
További információk
A billentővasalat a pozicionáló körasztalra van felszerelve, és így további szerelési lehetőségeket kínál.
Az adott méretben a 21160-hoz megfelelő.
Rajzi hivatkozás
1) D3 hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought