text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Pozicionálóasztal
Kivitel 1
rövid kivitel
Alak
A
Alaktípus
motor nélkül
B
75
B1
60
B2
38
D2
8x2
D3
12
D4
6
F1 N
60
F2 N
100
F3 N
60
H
29,5
H1
25
H3
28
H4
15,5
L1
133
L2
75
L3
60
L4
30
L6
15
Löket S
30
Mx Nm
0,8
My Nm
0,8
Mz Nm
3
Méret
12
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alumíniumötvözet csapágybak és szán.
Nemesacél vezetőoszlopok és menetes orsók.
Siklócsapágy kiváló minőségű speciális műanyagból vezetőoszlopokhoz és orsóanyákhoz.
Neoprén bordásszíj, 3M profil.
Kivitel
Eloxált alumíniumötvözet.
Edzett és köszörült nemesacél.
Menetes orsó golyóscsapágyazással.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
The unit is supplied with the position of the drive unit, cable outlet or control unit as shown in the drawing.
További információk
Pozicionálóasztal motorikus átállítási és pozicionálási feladatokhoz. A csúszóperselyek és orsóanyák száraz futáshoz alkalmasak, azonban a műanyag csúszócsapágyak zsírral történő kenése ajánlott. A léptetőmotorhoz megfelelő programozó szoftver és interfészkábel tartozékként (85000-15) része az ajánlatnak.

A léptetőmotor a fordulatonkénti 200 lépéses felbontásával az egyik irányból 0,005 mm-es számítási pozicionálási pontosságot tesz lehetővé. Az egyik irányból jövő abszolút pozicionálási pontosság 0,01 mm. A rendszer 100%-os bekapcsolási idővel üzemeltethető.

Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
Műszaki adatok
Menetes orsó emelkedése: 2 mm
Menetes orsó tengelyirányú játéka: <0,04 mm
Vezetők radiális játéka: <0,02 mm
Max. bemeneti fordulatszám: 600 f/perc
Max. folyamatsebesség: 20 mm/s
Max. bekapcsolási idő: 100%
Üzemi hőmérséklet: +10 °C és +50 °C között
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought