Pozicionálóasztal rövid kivitel 21080-1223
- For motorised adjustment and positioning tasks
- Suitable for dry running
- Motor drive available with or without integrated control system
- Very good positioning accuracy
- Free programming software available
Mennyiségi egység
€1,199.90
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionálóasztal
Kivitel 1
rövid kivitel
Alak
C
Alaktípus
léptetőmotor integrált pozicionáló vezérléssel
B
75
B1
60
B2
38
D2
8x2
D3
12
D4
6
D5
M6
F1
N
60
F2
N
100
F3
N
60
H
29,5
H1
25
H2
13
H3
28
H4
15,5
L
99
L1
133
L2
75
L3
60
L4
30
L6
15
Löket
S
30
M1
Nm
3
M2
Nm
3
Mx
Nm
0,8
My
Nm
0,8
Mz
Nm
3
Méret
12
UNSPSC Code
31171519
Vezérlés orientáció
Balra
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Material
Bearing block and carriage aluminium alloy.
Guide column and threaded spindle stainless steel.
Plain bearing for guide columns and spindle nut high-quality special plastic.
Claw coupling aluminium with polyurethane coupling spider.
Guide column and threaded spindle stainless steel.
Plain bearing for guide columns and spindle nut high-quality special plastic.
Claw coupling aluminium with polyurethane coupling spider.
Version
Aluminium alloy anodised.
Stainless steel hardened and ground.
Threaded spindle with ball bearing.
Stainless steel hardened and ground.
Threaded spindle with ball bearing.
Note for ordering
A kábelkimenet vagy a vezérlőegység helyzetét a műszaki rajz mutatja.
További információk
Pozicionálóasztal motorikus átállítási és pozicionálási feladatokhoz. A csúszóperselyek és orsóanyák száraz futáshoz alkalmasak, azonban a műanyag csúszócsapágyak zsírral történő kenése ajánlott. A léptetőmotorhoz megfelelő programozó szoftver és interfészkábel tartozékként (85000-15) része az ajánlatnak.
A léptetőmotor a fordulatonkénti 200 lépéses felbontásával az egyik irányból 0,005 mm-es számítási pozicionálási pontosságot tesz lehetővé. Az egyik irányból jövő abszolút pozicionálási pontosság 0,01 mm. A rendszer 100%-os bekapcsolási idővel üzemeltethető.
Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
A léptetőmotor a fordulatonkénti 200 lépéses felbontásával az egyik irányból 0,005 mm-es számítási pozicionálási pontosságot tesz lehetővé. Az egyik irányból jövő abszolút pozicionálási pontosság 0,01 mm. A rendszer 100%-os bekapcsolási idővel üzemeltethető.
Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
Műszaki adatok
Menetes orsó emelkedése: 2 mm
Menetes orsó tengelyirányú játéka: <0,04 mm
Vezetők radiális játéka: <0,02 mm
Max. bemeneti fordulatszám: 600 f/perc
Max. folyamatsebesség: 20 mm/s
Max. bekapcsolási idő: 100%
Üzemi hőmérséklet: +10 °C és +50 °C között
Menetes orsó tengelyirányú játéka: <0,04 mm
Vezetők radiális játéka: <0,02 mm
Max. bemeneti fordulatszám: 600 f/perc
Max. folyamatsebesség: 20 mm/s
Max. bekapcsolási idő: 100%
Üzemi hőmérséklet: +10 °C és +50 °C között
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.