Positioning table short version 21080-1211
- Motoros állítási és pozícionálási feladatokhoz
- Szárazonfutásra alkalmas
- Motorhajtás választhatóan integrált vezérléssel vagy anélkül
- Nagyon nagy pozícionálási pontosság
- Ingyenes programozó szoftver
Mennyiségi egység
631,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionálóasztal
Kivitel 1
rövid kivitel
Alak
B
Alaktípus
léptetőmotorral
B
75
B1
60
B2
38
D2
8x2
D3
12
D4
6
D5
M6
F1
N
60
F2
N
100
F3
N
60
H
29,5
H1
25
H2
13
H3
28
H4
15,5
Kabelkimenet-irány
Jobbra
L
99
L1
133
L2
75
L3
60
L4
30
L6
15
Löket
S
30
M1
Nm
3
M2
Nm
3
Mx
Nm
0,8
My
Nm
0,8
Mz
Nm
3
Méret
12
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet csapágybak és szán.
Nemesacél vezetőoszlopok és menetes orsók.
Siklócsapágy kiváló minőségű speciális műanyagból vezetőoszlopokhoz és orsóanyákhoz.
Alumínium körmös kapcsoló poliuretán kapcsolócsillaggal.
Nemesacél vezetőoszlopok és menetes orsók.
Siklócsapágy kiváló minőségű speciális műanyagból vezetőoszlopokhoz és orsóanyákhoz.
Alumínium körmös kapcsoló poliuretán kapcsolócsillaggal.
Kivitel
Eloxált alumíniumötvözet.
Edzett és köszörült nemesacél.
Menetes orsó golyóscsapágyazással.
Edzett és köszörült nemesacél.
Menetes orsó golyóscsapágyazással.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A kábelkimenet vagy a vezérlőegység helyzetét a műszaki rajz mutatja.
További információk
Positioning stages for motorised adjustment and positioning tasks. The plain bearings and spindle nuts are suitable for dry running, however lubrication with a grease for plastic plain bearings is recommended. The suitable programming software and interface cable for the stepper motor with positioning control are available as accessories (85000-15).
The stepper motor with a resolution of 200 increments per rotation allows a single direction calculated positioning accuracy of 0.005 mm. The absolute single direction positioning accuracy is 0.01 mm. The system can be operated with a duty cycle of 100%.
Can be combined with all other parts of the same size.
The stepper motor with a resolution of 200 increments per rotation allows a single direction calculated positioning accuracy of 0.005 mm. The absolute single direction positioning accuracy is 0.01 mm. The system can be operated with a duty cycle of 100%.
Can be combined with all other parts of the same size.
Technical Data
Threaded spindle pitch: 2 mm
Axial backlash of threaded spindle: <0.04 mm
Radial play of guides: <0.02 mm
Max. input speed: 600 rpm
Max. travel speed: 20 mm/s
Max. duty cycle: 100 %
Application temperature: +10 °C to +50 °C
Axial backlash of threaded spindle: <0.04 mm
Radial play of guides: <0.02 mm
Max. input speed: 600 rpm
Max. travel speed: 20 mm/s
Max. duty cycle: 100 %
Application temperature: +10 °C to +50 °C
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.