text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rotary positioning stage
Version 1
long
Form
B
Form definition
with stepper motor
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Component material
stainless steel
Cable outlet alignment
top
D2
79,8
D3
60
D4
23H7
D5
M6
D6
M4
D7
30
D8
38,01H7
F1 N
600
F2 N
600
F3 N
300
H
56
H1
36
H2
13
L
99
L1
31
M1 Nm
3
M2 Nm
3
Size
12
Transmission ratio
10:1
UNSPSC Code
31171519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alumíniumötvözet alaptest és körasztal.
Nemesacél üreges tengely.
Előfeszített acél csigahajtás.
Alumínium körmös kapcsoló poliuretán kapcsolócsillaggal.
Kivitel
Eloxált alumíniumötvözet.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A kábelkimenet vagy a vezérlőegység helyzetét a műszaki rajz mutatja.
További információk
Pozicionáló körasztalok motorikus átállítási és pozicionálási feladatokhoz. Az előfeszített csigahajtás csaknem holtjátékmentesen működik. A csigatengely csapágyazása a legpontosabb radiális kerületi pontossággal rendelkezik. Az üreges tengelyben lévő nagy furat révén lehetőség van vezetékek átvezetésére. Az állítható pozicionálógyűrűvel a forgási referenciapontot tetszőlegesen meg lehet határozni a felszerelt alkatrész pozíciójához képest. Közelítőkapcsolók felszerelése a külön kapható érzékelőtartóval (21094) lehetséges. A léptetőmotorhoz megfelelő programozó szoftver és interfészkábel tartozékként (85000-15) része az ajánlatnak.

A léptetőmotor a fordulatonkénti 200 lépéses felbontásával az egyik irányból 0,005 mm-es számítási pozicionálási pontosságot tesz lehetővé. Az egyik irányból jövő abszolút pozicionálási pontosság 0,01 mm. A rendszer 100%-os bekapcsolási idővel üzemeltethető.

Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
Műszaki adatok
21085-01-10*:
Hajtómű áttétele: 10:1
Visszacsapás: <0,2°
Radiális játék: <0,02 mm
Max. bemeneti fordulatszám: 600 f/perc
Max. bekapcsolási idő: 100%
Szükséges bemeneti forgatónyomaték: 0,13 Nm
Merevség: lásd a diagramot
Elforgathatóság: 360°, végtelen
Használati hőmérséklet: +10 °C és +50 °C között

21085-01-45*:
Hajtómű áttétele: 45:1
Visszacsapás: <0,6°
Radiális játék: <0,02 mm
Max. bemeneti fordulatszám: 600 f/perc
Max. bekapcsolási idő: 100%
Szükséges bemeneti forgatónyomaték: 0,13 Nm
Merevség: lásd a diagramot
Elforgathatóság: 360°, végtelen
Használati hőmérséklet: +10 °C és +50 °C között
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought