text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tartó
Kivitel 2
hosszú kivitel
L=Hossz
180
B
30
B1
23,5
B2
15
D
11
H
27
H1
17
Kivitel
hosszú
L1
141
L2
120
L3
60
L4
150
Méret
12
UNSPSC Code
31161540
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
Az érzékelőtartó induktív közelítőkapcsolók (pl. 83000-10-050) szerelőlapra vagy a vevő által biztosított alkatrészre szerelésére szolgál.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak