Tandem lineáris golyóscsapágy műanyag kosárral acél 21500-10-2502
- Kétoldali tömítéssel
- Halk futás és kiváló futási tulajdonságok
- Nagy pontosság
- Dinamikus teherbírás 6200 N-ig
Mennyiségi egység
32,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tandem lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
műanyag kosárral
Kivitel 2
zárt
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
műanyag
D1=Külső átmérő
40
D=belső átmérő
25
L=Hossz
112
Alapteherbírás
dinamikus
N
1600
Alapteherbírás
statikus
N
3200
D2
38
L1
82
L2
1,85
Nyomaték
Nm
44
UNSPSC Code
31171510
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
A tandem lineáris golyóscsapágy esetében egy szabványos, dupla hosszúságú lineáris golyóscsapágyról van szó. Két szabványos lineáris golyóscsapágy helyett egy tandem lineáris golyóscsapágy használható. Így kisebb szerkezeti ráfordítással nagyobb pontosság érhető el.
Anyag
Külső palást, csapágyacél.
Műanyag kosár.
Golyók, acél.
Műanyag kosár.
Golyók, acél.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldali tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a csendes járást és a kiemelkedő futási tulajdonságokat.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldali tömítésű lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott teherbírási értékek edzett és köszörült tengelyek használata esetében érvényesek.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldali tömítésű lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott teherbírási értékek edzett és köszörült tengelyek használata esetében érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.