text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tandem lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
műanyag kosárral
Kivitel 2
zárt
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
műanyag
D1=Külső átmérő
32
D=belső átmérő
20
L=Hossz
80
Alapteherbírás dinamikus N
1400
Alapteherbírás statikus N
2800
D2
30,5
L1
61
L2
1,6
Nyomaték Nm
25
UNSPSC Code
31171510
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
A tandem lineáris golyóscsapágy esetében egy szabványos, dupla hosszúságú lineáris golyóscsapágyról van szó. Két szabványos lineáris golyóscsapágy helyett egy tandem lineáris golyóscsapágy használható. Így kisebb szerkezeti ráfordítással nagyobb pontosság érhető el.
Anyag
Külső palást, csapágyacél.
Műanyag kosár.
Golyók, acél.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldali tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a csendes járást és a kiemelkedő futási tulajdonságokat.

Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7

A kétoldali tömítésű lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.

A megadott teherbírási értékek edzett és köszörült tengelyek használata esetében érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought