text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear ball bearing
Main material
plastic
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
32
D=internal diameter
20
L=Length
45
Dynamic load rating N
591
L1
31,2
L2
1,6
Static load rating N
689
UNSPSC Code
31171510
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
Description

Anyag

Műanyag ház.
1.4034 nemesacél futópálya lemezek.
1.4125 nemesacél golyók.

További információk
Precíziós lineáris golyóscsapágy alacsony súrlódással.
21511-122202 mérettől a csapágyak mindkét oldalon lehúzókkal vannak felszerelve.

Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H6

A megadott dinamikus terhelhetőség edzett és köszörült tengelyek használatára vonatkoznak.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... +60 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought