Lineáris golyóscsapágy műanyag 21511-101702
- Alacsony karbantartási igényű
- Könnyű járású
- Halk
Sales unit
33,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear ball bearing
Main
material
plastic
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
17
D=internal diameter
10
L=Length
26
Dynamic
load rating
N
186
L1
25
L2
1,1
Static
load rating
N
234
UNSPSC Code
31171510
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
Description
Anyag
Műanyag ház.
1.4034 nemesacél futópálya lemezek.
1.4125 nemesacél golyók.
További információk
Precíziós lineáris golyóscsapágy alacsony súrlódással.
21511-122202 mérettől a csapágyak mindkét oldalon lehúzókkal vannak felszerelve.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H6
A megadott dinamikus terhelhetőség edzett és köszörült tengelyek használatára vonatkoznak.
21511-122202 mérettől a csapágyak mindkét oldalon lehúzókkal vannak felszerelve.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H6
A megadott dinamikus terhelhetőség edzett és köszörült tengelyek használatára vonatkoznak.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... +60 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.