text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Plain bearing
Version 1
Open
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
blue
D1=Outside diameter
32
D=internal diameter
20
L=Length
45
G
60°
L1
31,26
L2
1,63
UNSPSC Code
31171510
W
10,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Ház eloxált alumíniumból.
Frelon csúszófelület (Frelon: Teflon töltőanyaggal).
Kivitel
Lineáris csúszó persely Frelon bevonattal.
További információk
Majdnem kémiailag inaktív.
Önkenő (kenőanyag hozzáadása nélkül fut.
Magas hőmérséklet-tartomány (-240 °C- tól +260 °C-ig).
Rezgéscsillapító.
Magas statikus alapteherbírás - kivetített felület x P
(P = 1034 N/cm²)
Élelmiszeripari, gyógyszerészeti, orvosi és kémiai alkalmazásokhoz.
Szennyeződésre nem érzékeny.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak