Lineáris golyóscsapágy szöghiba-kiegyenlítővel műanyag 21510-2512
- Kétoldali tömítéssel
- A műanyag tartó egyidejűleg visszatérőként és a tömítés felfogójaként szolgál
- Dinamikus teherbírás max. 4800 N
- Speciális poliamid tömítés alacsony súrlódási együtthatóval
Mennyiségi egység
55,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
szöghiba-kiegyenlítővel
Kivitel 2
nyitott
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
40
D=belső átmérő
25
L=Hossz
58
Alapteherbírás
dinamikus
N
3950
Alapteherbírás
statikus
N
4350
D2
37,5
E
1,5
G
57°
L1
43,7
L2
1,85
UNSPSC Code
31171510
W
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Műanyag ház.
Futópálya-lemezek gördülőcsapágy-acélból.
Acélgolyók.
Futópálya-lemezek gördülőcsapágy-acélból.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak, önálló szöghiba-kiegyenlítéssel. Kétoldalt tömítéssel. A csapágyak egy nagy pontossággal fröccsöntött műanyag tartóból állnak, amelyben a gördülőcsapágy-acélból készült bepattintott futópálya-lemezek rögzítve vannak. A műanyag tartó ugyanakkor visszatérítőként és tömítésrögzítésként is szolgál. A tömítés speciális poliamidból készül, amelynek kicsi a súrlódási együtthatója. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.