Lineáris golyóscsapágy szöghiba-kiegyenlítővel műanyag 21510-1612
- Kétoldali tömítéssel
- A műanyag tartó egyidejűleg visszatérőként és a tömítés felfogójaként szolgál
- Dinamikus teherbírás max. 4800 N
- Speciális poliamid tömítés alacsony súrlódási együtthatóval
Sales unit
35,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear ball bearing
Version 1
with angle error adjustment
Version 2
Open
Main
material
plastic
Component
material
steel
D1=Outside diameter
26
D=internal diameter
16
L=Length
36
D2
24,9
Dynamic
load rating
N
1020
E
0
G
68°
L1
24,6
L2
1,3
Static
load rating
N
1120
UNSPSC Code
31171510
W
9,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Műanyag ház.
Futópálya-lemezek gördülőcsapágy-acélból.
Acélgolyók.
Futópálya-lemezek gördülőcsapágy-acélból.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak, önálló szöghiba-kiegyenlítéssel. Kétoldalt tömítéssel. A csapágyak egy nagy pontossággal fröccsöntött műanyag tartóból állnak, amelyben a gördülőcsapágy-acélból készült bepattintott futópálya-lemezek rögzítve vannak. A műanyag tartó ugyanakkor visszatérítőként és tömítésrögzítésként is szolgál. A tömítés speciális poliamidból készül, amelynek kicsi a súrlódási együtthatója. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.