Lineáris golyóscsapágy szöghiba-kiegyenlítővel műanyag 21515-3012
- Kétoldali dupla ajakos tömítéssel
- Kettős teherbírás
- Dinamikus teherbírás max. 8300 N
- Nyolcszoros élettartam
- Optimalizált terheléseloszlás
Mennyiségi egység
80,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
szöghiba-kiegyenlítővel
Kivitel 2
nyitott
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
47
D=belső átmérő
30
L=Hossz
68
Alapteherbírás
dinamikus
N
8300
Alapteherbírás
statikus
N
9100
D2
44,5
E
2
G
55°
L1
51,7
L2
1,85
UNSPSC Code
31171510
W
13,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Műanyag ház.
Leszorítólemezek gördülőcsapágy-acélból.
Acélgolyók.
Leszorítólemezek gördülőcsapágy-acélból.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt kettős tömítéssel. Ezek a csapágyak egy szabványos lineáris golyóscsapágyakhoz képest a kettős teherbírásukkal vagy a nyolcszoros élettartamukkal tűnnek ki. A szöghiba-kiegyenlítéssel történik a házfuratok beigazítási hibáinak vagy a tengelybehajlások kiegyenlítése, a teherelosztás optimalizálása és az összes golyó egyenletes terhelésének biztosítása a csapágy teljes hosszában. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.