text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear ball bearing
Version 1
with plastic cage
Version 2
Open
Main material
ball-bearing steel
Component material
steel
D1=Outside diameter
26
D=internal diameter
16
L=Length
36 -0,2
D2
24,9
Dynamic load rating N
590
E
0
G
78°
L1
24,9 -0,2
L2
1,3
Static load rating N
910
UNSPSC Code
31171510
W
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
Description

Anyag
Külső palást gördülőcsapágy-acélból.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a csendes járást és a kiemelkedő futási tulajdonságokat. +80 °C feletti használati hőmérsékletek esetén acélkosaras lineáris golyóscsapágy ajánlott. A lineáris golyóscsapágy rögzítése DIN 471/472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.

Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7

A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.

A megadott dinamikus teherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak