text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear ball bearing, compact
Version 1
Closed
Main material
steel
D1=Outside diameter
62
D=internal diameter
50
L=Length
70
Dynamic load rating N
5500
Static load rating N
6300
UNSPSC Code
31171510
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
Description

Anyag
Csapágyacél köpeny.
Műanyag kalitka.
Acélgolyók.
További információk
Kétoldali tömítéssel.
A lineáris golyóscsapágyak rögzítése DIN 471 / 472 szabvány szerinti biztosító gyűrűkkel történik.
Kullanım
Alkalmas szűkös beépítési helyzetekhez.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought