text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Golyós vezetőpersely
Alaptest anyaga
csapágyacél
Komponens anyaga
csapágyacél
D=átmérő
24
L=Hossz
29
Acélkulcs
1.3505
D1
39
D2
43
L1
17
L2
12
L3
6
UNSPSC Code
31161507
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Persely, csapágyacél 1.3505.
Golyó, csapágyacél 1.3505.
További információk
Az acélból készült golyós vezetőpersely a szerszám- és formakészítésben használt komponens. A persely mozgó alkatrészek precíz mozgását, pozicionálását és vezetését biztosítja.

Egyszerű beszerelés a H7-es furatba.
Hőmérséklet-tartomány
max. 180°C.
Accessory
21516-15 Golyókosár, sárgaréz.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought