text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyókosár
Alaptest anyaga
sárgaréz
D=átmérő
30
L=Hossz
95
D1
38
D2
43,5
L1
4,8
UNSPSC Code
31171510
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Golyókosár, sárgaréz.
További információk
A sárgarézből készült golyóskosár a szerszám- és formakészítésben használható komponens. A gyártóberendezésekben a golyókosarak döntő szerepet játszanak a szerszámok, formák és egyéb mozgó alkatrészek mozgásának precíz vezetésében és pozicionálásában.
Accessory
21516 Golyós vezetőpersely, acél.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought