text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgővezetéses kocsi
Kivitel 1
lineáris vezetősínekhez
Alaktípus
hoszú
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
natúr eloxált
Komponens anyaga
csapágyacél
B1=Szélesség
78
D=Menet
M5
L=Hossz
120
B
20
B2
60
B3
20
F x 45°
3
Fy dinamikus N
400
Fz dinamikus N
400
H
21
H1
32
H2
5,4
H3
12
L1
85
L2
30
Mx Nm
24
My Nm
64
Mz Nm
38
Méret
2
UNSPSC Code
31171518
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
Lemez, alumínium.
Görgők, csapágyacél.
Tömítések, NBR.
Kivitel
Lemez, fémtiszta és eloxált.
További információk
Görgővezetéses kocsik egyenes vagy ívelt lineáris vezetősínekhez.

A rendszerhez alkalmas továbbá:
Lineáris vezetősínek, egyenes 21355.
Lineáris vezetősínek, íves 21356.

A 21351-2120 görgővezetéses kocsi 400 mm hajlítási sugártól kezdve, a 21351-3150 görgővezetéses kocsi 500 mm hajlítási sugártól kezdve használható.
Műszaki adatok
Max. gyorsulás: 50 m/s².
Max. mozgássebesség: 5 m/s.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak