Roller guide carriage lineáris vezetősínekhez aluminium natúr eloxált 21351-2080
Sales unit
234,99 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Roller guide carriage
Version 1
for linear guide rails
Form definition
short
Main
material
aluminium
Main
colour
natural anodised
Component
material
ball-bearing steel
B1=Width
78
D=Thread
M5
L=Length
80
B
20
B3
20
F x 45°
3
Fy
dynamic
N
400
Fz
dynamic
N
400
H
21
H1
32
H2
5,4
H3
12
L1
45
Mx
Nm
24
My
Nm
34
Mz
Nm
22
Size
2
UNSPSC Code
31171518
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
Description
Anyag
Lemez, alumínium.
Görgők, csapágyacél.
Tömítések, NBR.
Görgők, csapágyacél.
Tömítések, NBR.
Kivitel
Lemez, fémtiszta és eloxált.
További információk
Görgővezetéses kocsik egyenes vagy ívelt lineáris vezetősínekhez.
A rendszerhez alkalmas továbbá:
Lineáris vezetősínek, egyenes 21355.
Lineáris vezetősínek, íves 21356.
A 21351-2120 görgővezetéses kocsi 400 mm hajlítási sugártól kezdve, a 21351-3150 görgővezetéses kocsi 500 mm hajlítási sugártól kezdve használható.
A rendszerhez alkalmas továbbá:
Lineáris vezetősínek, egyenes 21355.
Lineáris vezetősínek, íves 21356.
A 21351-2120 görgővezetéses kocsi 400 mm hajlítási sugártól kezdve, a 21351-3150 görgővezetéses kocsi 500 mm hajlítási sugártól kezdve használható.
Műszaki adatok
Max. gyorsulás: 50 m/s².
Max. mozgássebesség: 5 m/s.
Max. mozgássebesség: 5 m/s.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.