text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárósapka
Alaptest anyaga
poliacetál
Alaptest felülete
karbonitridált+oxidált
B=Szélesség
20,7
H=Magasság
7,5
L=Hossz
12
B1
8,5
H1
3,5
L1
16
L2
6,5
Méret
20
UNSPSC Code
31171501
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Poliacetál (POM).
Kivitel
fekete.
További információk
A zárósapkák a 21235-10 vezetősínekhez használhatók. Védik a vezetősín sarkait, és megakadályozzák a vezetőkocsi kicsúszását.

A terméket nem a vezetőkocsi fékezésére tervezték.

A zárósapkák felszerelésével a vezetősín mindkét oldalon 4 mm-rel rövidebb lesz.

A javasolt meghúzási nyomaték 0,75 Nm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak