text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Poliacetál (POM).
Kivitel
fekete.
További információk
A zárósapkák a 21235-10 vezetősínekhez használhatók. Védik a vezetősín sarkait, és megakadályozzák a vezetőkocsi kicsúszását.

A terméket nem a vezetőkocsi fékezésére tervezték.

A zárósapkák felszerelésével a vezetősín mindkét oldalon 4 mm-rel rövidebb lesz.

A javasolt meghúzási nyomaték 0,75 Nm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak