Vezetőkocsi Rögzített csapágy polietilén szürke 21235-21-303
- Nincs szükség zsírra vagy olajra
- Korrózióálló
- Kis súly
- Kiváló vegyszerállóság
- Újrahasznosítható
Mennyiségi egység
5,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 1
Rögzített csapágy
Alaptest
anyaga
polietilén
Alaptest
színe
szürke
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4301
B=Szélesség
25,9
H=Magasság
7
L=Hossz
60
B1
18,8
C0Y
N
520
C0Z
N
305
G
M4
H1
5,7
H2
11
L1
30
M0X
Nm
2,5
M0Y
Nm
5
M0Z
Nm
2,5
Méret
30
UNSPSC Code
31171501
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
Speciális polietilén.
Persely, nemesacél.
Persely, nemesacél.
Kivitel
szürke.
Persely, fémtiszta.
Persely, fémtiszta.
További információk
A miniatűr csúszóvezetők karbantartást nem igényelnek és korrózióállóak. A csekély súlynak köszönhetően nagyon nagy sebességek és gyorsulások érhetők el. Alkalmazási hőmérséklet max. 40 °C-ig.
A miniatűr csúszóvezetők érzéketlenek a porra és különösen alkalmasak száraz futásra.
A miniatűr csúszóvezetők érzéketlenek a porra és különösen alkalmasak száraz futásra.
Műszaki adatok
Biztonsági tényezők
Alacsony menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- 0,4 - 0,5
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,9 - 1,0
Nagy menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- Statikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,4
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,6 - 0,8
Nagy menetfrekvencia és rezgések:
- Statikus biztonsági tényező: 0,2 - 0,3
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,5
Kiszámítás
Maximális statikus terhelés = névleges terhelés * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus terhelés = névleges terhelés * dinamikus biztonsági tényező
Maximális statikus forgatónyomaték = névleges nyomaték * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus forgatónyomaték = névleges nyomaték * dinamikus biztonsági tényező
Ezek a képletek iránymutatók, és az adott alkalmazáshoz újra ellenőrizze őket.
Alacsony menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- 0,4 - 0,5
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,9 - 1,0
Nagy menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- Statikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,4
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,6 - 0,8
Nagy menetfrekvencia és rezgések:
- Statikus biztonsági tényező: 0,2 - 0,3
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,5
Kiszámítás
Maximális statikus terhelés = névleges terhelés * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus terhelés = névleges terhelés * dinamikus biztonsági tényező
Maximális statikus forgatónyomaték = névleges nyomaték * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus forgatónyomaték = névleges nyomaték * dinamikus biztonsági tényező
Ezek a képletek iránymutatók, és az adott alkalmazáshoz újra ellenőrizze őket.
Accessory
Vezetősínek 21235-20.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.