text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Speciális polietilén.
Persely, nemesacél.
Kivitel
szürke.
Persely, fémtiszta.
További információk
A miniatűr csúszóvezetők karbantartást nem igényelnek és korrózióállóak. A csekély súlynak köszönhetően nagyon nagy sebességek és gyorsulások érhetők el. Alkalmazási hőmérséklet max. 40 °C-ig.
A miniatűr csúszóvezetők érzéketlenek a porra és különösen alkalmasak száraz futásra.
Műszaki adatok
Biztonsági tényezők
Alacsony menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- 0,4 - 0,5
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,9 - 1,0

Nagy menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- Statikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,4
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,6 - 0,8

Nagy menetfrekvencia és rezgések:
- Statikus biztonsági tényező: 0,2 - 0,3
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,5

Kiszámítás
Maximális statikus terhelés = névleges terhelés * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus terhelés = névleges terhelés * dinamikus biztonsági tényező
Maximális statikus forgatónyomaték = névleges nyomaték * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus forgatónyomaték = névleges nyomaték * dinamikus biztonsági tényező
Ezek a képletek iránymutatók, és az adott alkalmazáshoz újra ellenőrizze őket.
Accessory
Vezetősínek 21235-20.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak