Vezetőkocsi Mozgó csapágy polietilén szürke 21235-11-201
- Nincs szükség zsírra vagy olajra
- Korrózióálló
- Kis súly
- Kiváló vegyszerállóság
- Újrahasznosítható
Sales unit
3,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide carriage
Version 1
floating bearing
Main
material
polythene
Main
colour
grey
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4301
B=Width
16,8
H=Height
5,2
L=Length
50
B1
11,2
C0Y
N
300
C0Z
N
175
G
M4
H1
3,5
H2
8,2
L1
30
M0X
Nm
1,5
M0Y
Nm
3
M0Z
Nm
1,5
Size
20
UNSPSC Code
31171501
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Speciális polietilén.
Persely, nemesacél.
Persely, nemesacél.
Kivitel
szürke.
Persely, fémtiszta.
Persely, fémtiszta.
További információk
A miniatűr csúszóvezetők karbantartást nem igényelnek és korrózióállóak. A csekély súlynak köszönhetően nagyon nagy sebességek és gyorsulások érhetők el. Alkalmazási hőmérséklet max. 40 °C-ig.
A miniatűr csúszóvezetők érzéketlenek a porra és különösen alkalmasak száraz futásra.
A miniatűr csúszóvezetők érzéketlenek a porra és különösen alkalmasak száraz futásra.
Műszaki adatok
Biztonsági tényezők
Alacsony menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- 0,4 - 0,5
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,9 - 1,0
Nagy menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- Statikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,4
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,6 - 0,8
Nagy menetfrekvencia és rezgések:
- Statikus biztonsági tényező: 0,2 - 0,3
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,5
Kiszámítás
Maximális statikus terhelés = névleges terhelés * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus terhelés = névleges terhelés * dinamikus biztonsági tényező
Maximális statikus forgatónyomaték = névleges nyomaték * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus forgatónyomaték = névleges nyomaték * dinamikus biztonsági tényező
Ezek a képletek iránymutatók, és az adott alkalmazáshoz újra ellenőrizze őket.
Alacsony menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- 0,4 - 0,5
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,9 - 1,0
Nagy menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- Statikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,4
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,6 - 0,8
Nagy menetfrekvencia és rezgések:
- Statikus biztonsági tényező: 0,2 - 0,3
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,5
Kiszámítás
Maximális statikus terhelés = névleges terhelés * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus terhelés = névleges terhelés * dinamikus biztonsági tényező
Maximális statikus forgatónyomaték = névleges nyomaték * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus forgatónyomaték = névleges nyomaték * dinamikus biztonsági tényező
Ezek a képletek iránymutatók, és az adott alkalmazáshoz újra ellenőrizze őket.
Accessory
Vezetősínek 21235-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.