Körasztal siklócsapágy alumínium 21245-01-1116060
- 100%-ban nem igényel karbantartást és kenést.
- Nagy terhelésekhez, nagy merevséghez
- Nagy kopásállóság
Mennyiségi egység
227,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Körasztal siklócsapágy
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
műanyag
D=külső átmérő
160
H=Magasság
33
K1=Csavarhoz
ISO 4762 M5
A
4,5
Axiális teherbírás
dinamukus
N
15000
Axiális teherbírás
statikus
N
50000
Billenőnyomaték, max.
Nm
800
D1
145
D2
130
D3
74
D4
60
D5
5,5
D6
M5
D7
103
E1
10X36°
E2
20X18°
Fordulatszám-
határ
n max., f/perc
200
H1
10
Radiális teherbírás
dinamikus
N
3000
Radiális teherbírás
statikus
N
10000
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumínium külső és belső gyűrű.
Iglidur® J műanyag csúszóelemek.
A2 nemesacél csavarok.
Iglidur® J műanyag csúszóelemek.
A2 nemesacél csavarok.
Kivitel
Eloxált külső és belső gyűrű.
További információk
A körasztal alumínium siklócsapágy nagyteljesítményű siklócsapágy anyagból készült cserélhető csúszóelemekkel. Ez az anyagpárosítás teljes mértékben kenőanyagot és karbantartást nem igénylő futást biztosít.
Egyszerű szerelés.
Magas kopásállóság.
Nagy terhelésekhez, nagy merevség.
Egyszerű szerelés.
Magas kopásállóság.
Nagy terhelésekhez, nagy merevség.
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C - +90 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.