text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Guide rail
Version 1
L2 and L customer specific
Version 2
double
Main material
aluminium
L=Length
*
B
30
B1
27
D
5
D1
4,5
H
14
H1
7,5
H2
4
L max.
3000
L1
60
L2
**
L2 max.
49,5
L2 min.
20
Size
6

Description

Anyag
Alumínium.
Kivitel
keményanódozott, bevonat vastagsága 50 µm.
Keménység 500 HV.
További információk
Rendkívül lapos sínek széles, a szegélyig érő vezetőkkel nagy nyomatékok optimális alátámasztásához. Erős, szennyeződésekre nem érzékeny, nagy terhek is biztonságosan és karbantartást nem igénylő módon szállíthatók vele.

** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought