Vezetősín L2 és L vevőspecifikus alumínium 21240-120-KUNDENSPEZ.
- Magasságkülönbségek kiegyenlítésére
- Nagy szerkezeti rugalmasság
- Nagyon jó súrlódási és kopási eredmények
- Robusztus és szennyeződéssel szemben ellenálló
On request
Added to your shopping cart
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
L2 és L vevőspecifikus
Kivitel 2
egyszeres
Alaptest
anyaga
alumínium
L=Hossz
*
A
21
B
31
B1
27
D
20
D1
9
D2
15
H
36
H1
20
H2
9,5
L
max.
4000
L1
120
L2
**
L2
max.
79,5
L2
min.
20
Méret
20
T
5
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
keményanódozott, bevonat vastagsága 50 µm.
Keménység 500 HV.
Keménység 500 HV.
További információk
Az egyszeres sín a legnagyobb szerkezeti rugalmasságot és egyszerű szerelhetőséget biztosítja. Magasságkülönbségek kiegyenlítésére használható. A sín anyagaként keményanódozott alumínium kerül felhasználásra, ez biztosítja a legjobb súrlódási és kopási eredményeket. Erős, szennyeződésekre nem érzékeny, nagy terhek is biztonságosan és karbantartást nem igénylő módon szállíthatók vele.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.