Guide carriage aluminium 21240-1600200
- Karbantartást nem igényel és korrózióálló
- Szennyeződéssel szemben ellenálló
- Nagyon halk futás
- Nagy nyomatékok megtartása lehetséges
- Alacsony súrlódási értékek a szárazonfutás során
Sales unit
71,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide carriage
Main
material
aluminium
Component
material
zinc
L=Length
200
A
86
A1
182
A2
146
B
58
B1
104
C
36
C0(-Y)
kN
8,4
C0Y
kN
8,4
C0Z
kN
8,4
C1
34,5
D
16
D1
M8
H
35
H1
14
H2
4
H3
8
M0X
Nm
240
M0Y
Nm
690
M0Z
Nm
690
Size
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Siklókocsi fröccsöntött horganyból.
Alumínium szerelőlap.
A siklócsapágy alapanyaga iglidur® J.
Kivitel
Krómozott siklókocsi.
Eloxált szerelőlap.
Eloxált szerelőlap.
További információk
A
DryLin® W vezetőkocsik korrózióállóak és nem igényelnek karbantartást. A kenés kiküszöbölése miatt a rendszer rendkívüli mértékben érzéketlen a szennyeződésekre. Szárazon futás közben kis súrlódási értékek és nagyon könnyű futás. A lapos és széles felépítés miatt nagy nyomaték-alátámasztások lehetségesek. Sebesség max. 15 m/s.
Használati hőmérséklet -40 °C és max. 90 °C között.
Accessory
Vezetősínek, kettős 21240.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.