Vezetőkocsi alumínium 21240-1600100
- Karbantartást nem igényel és korrózióálló
- Szennyeződéssel szemben ellenálló
- Nagyon halk futás
- Nagy nyomatékok megtartása lehetséges
- Alacsony súrlódási értékek a szárazonfutás során
Mennyiségi egység
59,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőkocsi
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
horgany
L=Hossz
100
A
86
A1
82
A2
46
B
58
B1
104
C
36
C0(-Y)
kN
8,4
C0Y
kN
8,4
C0Z
kN
8,4
C1
34,5
D
16
D1
M8
H
35
H1
14
H2
4
H3
8
M0X
Nm
240
M0Y
Nm
270
M0Z
Nm
270
Méret
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Siklókocsi fröccsöntött horganyból.
Alumínium szerelőlap.
A siklócsapágy alapanyaga iglidur® J.
Kivitel
Krómozott siklókocsi.
Eloxált szerelőlap.
Eloxált szerelőlap.
További információk
A
DryLin® W vezetőkocsik korrózióállóak és nem igényelnek karbantartást. A kenés kiküszöbölése miatt a rendszer rendkívüli mértékben érzéketlen a szennyeződésekre. Szárazon futás közben kis súrlódási értékek és nagyon könnyű futás. A lapos és széles felépítés miatt nagy nyomaték-alátámasztások lehetségesek. Sebesség max. 15 m/s.
Használati hőmérséklet -40 °C és max. 90 °C között.
Accessory
Vezetősínek, kettős 21240.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.