Siklókocsi horgany 21240-1020
- Alkalmas egyes és kettős sínekhez
- Karbantartást nem igényel és korrózióálló
- Szennyeződéssel szemben ellenálló
- Nagyon halk futás
- Alacsony súrlódási értékek a szárazonfutás során
Mennyiségi egység
5,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Siklókocsi
Kivitel 2
Mozgó csapágy
Alaptest
anyaga
horgany
Komponens
anyaga
Iglidur®
L=Hossz
29
A
16
A1
10
B
26
B1
16,5
C0(-Z)
kN
0,25
C0Y
kN
1,2
C0Z
kN
1,2
D
10
D1
M6
D2
9,5
H
18
H1
9
H2
3,5
Méret
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fröccsöntött horgany.
A siklócsapágy alapanyaga iglidur® J.
Kivitel
krómozott.
További információk
A
DryLin® W vezetőkocsik korrózióállóak és nem igényelnek karbantartást. A kenés kiküszöbölése miatt a rendszer rendkívüli mértékben érzéketlen a szennyeződésekre. Szárazon futás közben kis súrlódási értékek és nagyon könnyű futás. Egyszeres és kettős sínekhez alkalmas. Sebesség max. 15 m/s.
Használati hőmérséklet -40 °C és max. 90 °C között.
Accessory
Vezetősínek 21240.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.