Siklókocsi horgany 21240-0630
- Alkalmas egyes és kettős sínekhez
- Karbantartást nem igényel és korrózióálló
- Szennyeződéssel szemben ellenálló
- Nagyon halk futás
- Alacsony súrlódási értékek a szárazonfutás során
Sales unit
5,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Sliding carriage
Version 2
floating bearing z axis
Main
material
zinc
Component
material
Iglidur®
L=Length
19
A
10
A1
7,5
B
18
B1
12
C0(-Z)
kN
0,14
C0Y
kN
0,42
C0Z
kN
0,42
D
5
D1
M4
D2
7
H
14
H1
7,5
H2
2
Size
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Fröccsöntött horgany.
A siklócsapágy alapanyaga iglidur® J.
Kivitel
krómozott.
További információk
A
DryLin® W vezetőkocsik korrózióállóak és nem igényelnek karbantartást. A kenés kiküszöbölése miatt a rendszer rendkívüli mértékben érzéketlen a szennyeződésekre. Szárazon futás közben kis súrlódási értékek és nagyon könnyű futás. Egyszeres és kettős sínekhez alkalmas. Sebesség max. 15 m/s.
Használati hőmérséklet -40 °C és max. 90 °C között.
Accessory
Vezetősínek 21240.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.