Vezetősín L2 és L vevőspecifikus alumínium 21200-25-KUNDENSPEZ.
- Alumínium sín jó hővezető képességgel
- Jelentősebben csak tartósan nagy sebességek esetén melegszik fel
- Keményre eloxált, 500 HV
- Igény szerinti hossz
Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
L2 és L vevőspecifikus
Alaptest
anyaga
alumínium
L2=Furattávolság az éltől
**
L=Hossz
*
B
34
B1
23
D
DIN 912
csavarhoz
M6
H
21,5
H1
13,8
L
max.
3960
L1
60
L2
max.
49
L2
min.
20
Méret
25
Leírás
Anyag
Extrudált profil EN AW-6060.
Kivitel
Keményeloxált bevonat, 50 µm. Keménység 500 HV.
További információk
Az alumínium sín jó hővezető képességű, így névérték szerint csak állandó nagyon magas sebességek esetén melegszik fel.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúsági adatok csak egész mm-ben adhatók meg.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúsági adatok csak egész mm-ben adhatók meg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.