text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 2
rögzített csapágy kézi kapoccsal
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
Iglidur®
L=Hossz
109
A
72
A1
52
B
90
B1
31
C
20
C0(-Y) kN
14
C0Y kN
14
C0Z kN
7
C1
12
D
M10
D1 DIN 912 csavarhoz
M8
D2
28
H
42
H1
6,5
H2
21,5
H3
27
Kézi rögzítő menete
M8
L1
79
M0X Nm
200
M0Y Nm
100
M0Z Nm
100
Méret
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

DryLin® W siklókocsi alapteste extrudált profil EN AW-6060.
Siklóelemek karbantartást nem igénylő iglidur® J csúszócsapágy-anyagból.
Műanyag fedél.

Kivitel
Eloxal E6/EV1 bevonat. Fekete műanyag.
További információk

A kis tehetetlenségnek köszönhetően nagy gyorsulások és – rövid ideig – extrém, akár 30 m/s-es sebességek érhetők el. A DryLin® T lineáris siklóvezetők szennyeződésre nem érzékenyek és korrózióállóak. Nem igényelnek karbantartást, beállíthatóak és csendesek. Alkalmazási hőmérséklet max. 80 °C.
Előszeretettel alkalmazzák az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és a tisztaszoba-technikában, mivel nem szabadul fel kenőanyag.
A kézi rögzítőt egyszerű feladatokhoz fejlesztették ki. A rögzített műanyag kúszási viselkedése idővel a szorítóerő csökkenését okozza (akár 70%-ig). Ezért biztonsággal kapcsolatos alkatrészeket nem szabad beszorítani.
A megfelelő vezetősíneket lásd: 21200.

Rajzi hivatkozás
1) Kézi rögzítés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought