text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szelencés libellatest
Terméktípus
kerek
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
üveg
D1=Külső átmérő
12
H=Magasság
6
UNSPSC Code
41111602
Érzékenység
10'
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
Szelencés libellá, test nemeascélból.
Ø 14 mm-től alumínium.
Üveg figyelőablak.
Kivitel
Alumínium, feketére eloxált.
További információk
A vízmértékek nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
Kiváló buborékkontúr és a síkparallaxis kiküszöbölése belső buborékgyűrűvel.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought