Round spirit level body aluminium black anodised 21808-250920
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, autógyártás
- Hőmérsékleti tartomány: -35 °C ... +55 °C
Sales unit
11,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Round spirit level body
Product type
round
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
black
Component
material
glass
D1=Outside diameter
25
H=Height
8,5
Sensitivity
20'
UNSPSC Code
41111602
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
Description
Anyag
Szelencés libellá, test nemeascélból.
Ø 14 mm-től alumínium.
Üveg figyelőablak.
Ø 14 mm-től alumínium.
Üveg figyelőablak.
Kivitel
Alumínium, feketére eloxált.
További információk
A vízmértékek nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
Kiváló buborékkontúr és a síkparallaxis kiküszöbölése belső buborékgyűrűvel.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
Kiváló buborékkontúr és a síkparallaxis kiküszöbölése belső buborékgyűrűvel.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.